Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Walk-Over

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Nanoled Edelstahl ist eine übergehbare Bodeneinbauleuchte für präzise Akzentbeleuchtung oder evokative Wegweiser. Das wichtigste Kennzeichen dieser Einbauleuchte ist die besonders reduzierte Größe ( 45mm und 60mm in den zwei Ausführungen). Das Leuchtengehäuse ist komplett aus 316L Edelstahl gefertigt um eine erhöhte Widerstandsfestigkeit Korrosion gegeüber zu gewähren; die Schrauben sind nicht sichtbar. Reduzierter Energieverbrauch und sehr hohe Lichtleistingen runden das Bild dieser außergewöhnlichen Einbauleuchte für den Außenbereich ab
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNANOLED-SS-WALK
    • ProduktfamilieWalk over
    • ProduktgruppeNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-05-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit