Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRÈS JOLIE Tischleuchte
TRÈS JOLIE Tischleuchte
TRÈS JOLIE Tischleuchte
TRÈS JOLIE Tischleuchte
TRÈS JOLIE Tischleuchte
TRÈS JOLIE Tischleuchte
TRÈS JOLIE Tischleuchte
    Simes

    TRÈS JOLIE Tischleuchte

    Wandleuchte, mobile Tischleuchte und Pollerleuchte für den Wohnbebauungsbereich
    Très jolie ist eine vielseitige Produktserie, die aus einer kleinen Pollerleuchte, einer Wandleuchte und einer mobilen Tischleuchte besteht. Die ersten beiden Leuchten werden über einen herkömmlichen 230-V-Netzanschluss, die Tischleuchte mithilfe eines Akkus betrieben.
    Entwickelt wurde die Serie Très jolie mit ihrem harmonischen und eleganten Design für Siedlungsgebiete und den Außenbereich von Wohnanlagen. Maßgeblich war dabei, dass sich die Leuchten perfekt in die sie umgebende Architektur und Natur einfügen.
    Die schlichte Formgebung sorgt für eine ausgesprochen angenehme Lichtqualität: Der leicht konisch geformte Stab reflektiert das Licht und kreiert auf diese Weise verschiedene weiche Lichtnuancen.
    Die mobile Tischleuchte ist eine kabellose Lösung für Situationen, in denen kurzzeitig eine Beleuchtung erforderlich ist, aber beispielsweise kein Stromanschluss vorhanden ist. Darüber hinaus lässt sich die Farbtemperatur der Leuchte von 3.000 K bis hin zu wärmeren 2.200 K regeln.

    Spezifikation
    • Wiederaufladbare Tischleuchte

      TRÈS JOLIE Tischleuchte

      S.2515W

      Modul LED DIM TO WARM 2200K-3000KK ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 330lm

      Leuchtenlichtstrom: : 124lm

      Lichtquellenleistung: : 2.5W

      Leuchtenleistung: : 2.5W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 50lm/W

      Elektrische Schutzklasse: : III

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK07

      CE

      PRODUKTTYP

      Tischlampe (Lithium Polymere Batterie betriebene). IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Die freistehende Version ermöglicht das vorübergehende und pünktliche Beleuchten wo ein elektrischer Anschluß nicht vorhanden ist. Das abgegebene Licht wird mit einem Dim-to-Warm System moduliert, wobei das Licht stufenweise von einem 3000K auf ein 2200K angepasst wird.

      Abdeckung aus mikro-geätztem und prismatischem Glas. LOR --. Farbwiedergabe CRI 90, Farbstabilität MacAdam step 3.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Erdspieß aus thermplastischen Kunststoff oder mit einem Flansch installiert werden. Die Leuchten dürfen nicht direkt am Boden oder direkt auf Betonsockeln ohne Zubehör installiert werden weil der Kontakt zwischen den zwei Materialien eine unsachgemäße beschleunigte Oxidation hervorrufen könnte.

      VERKABELUNG

      Der Kopf kann einfach mit der magnetischen Befestigung von dem Mast für das Aufladen entfernt werden. Leuchte mit wiederaufladbarer Lithiumpolymere Batterie mittels Micro USB Stecker Akkulaufzeit 8 Std. Bei maximaler Leistung. Soll als dekorative verstellbare Leuchte für draußen eingestetz werden. Kontinuierliches Einschalten und Dimmen (0%-100%) mit einer einfachen Berührung des oberen Teils des Kopfes. Ein Speisekabel, USB-Mikro USB und Ladestromversorgung sind im Lieferumfang enthalten. Isolation: SCHUTZKLASSE III . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 1.6636 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      TRÈS JOLIE Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRES-JOLIE-TABLE-LAMP
    • ProduktfamilieTable lamp
    • ProduktgruppeTRES JOLIE TABLE LAMP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit