Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Die in zweierlei Ausführung als Wand- oder Orientierungsleuchte erhältliche Petit steht für die kreative Nutzung von Licht. Die Petit Wandleuchte, konzipiert für den höheren Bereich der Wand, sorgt auf der vertikalen Fläche für einen ausdrucksstarken und klar konturierten Lichteffekt. Bei der Ausführung als Orientierungsleuchte hingegen wird das Licht auf den Weg gerichtet und hebt so den Raum und die Textur der Materialien hervor. Beide Varianten zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus, wodurch bei den jeweiligen Projekten die Designsprache einheitlich bleibt. Die Petit Leuchte ist zwar eine Außenleuchte, lässt sich aber aufgrund ihrer geringen Abmessungen und der eleganten Form auch im Innenbereich einsetzen, insbesondere z. B. in Spas und Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPETIT
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • ProduktgruppePETIT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit