Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
Stage Round Spot
    Simes

    Stage Round Spot

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)

    Die gesamte Stage-Familie zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung sowohl hinsichtlich der Quantität als auch der Qualität. Eine Familie professioneller Strahlerleuchten für die Architekturbeleuchtung, erhältlich mit Lichtschwert-, Spot-, Medium-, Flood- und Wide-Flood-Optiken.

    MONOCHROME LED
    RGBW
    CRI 90

    Spezifikation
    • Strahler

      STAGE RUND SPOT

      S.1325W

      Modul 1 COB 3000K 220-240Vac DIMMBAR DALI; DALI2; PUSH

      Lichtquellenlichtstrom:: 4027lm

      Leuchtenlichtstrom: : 3020lm

      Lichtquellenleistung: : 30.6W

      Leuchtenleistung: : 36.1W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 84lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-275Vdc (No PUSH)

      Dimmen: : DALI; DALI2; PUSH

      PUSH-Synchronisierung:

      - Max. 4 Leuchten, Abstand <15m;

      - Max. 35 Leuchten, Entfernung <300 m mit Zubehör S.2490.

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP66

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK08

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 900mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2410 NETZGERÄT DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

      Art. S.3427 NETZGERÄT Dali, 1-10V, PUSH MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Scheinwerfer. IP Klasse: IP 66

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100.

      Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon.Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 08

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Aluminium HI-GRADE, oder mit konzentrierenden oder diffundierenden Linzen: Die raffinierte Optik konzentriert den Lichtstrahl und macht das licht komfortabel durch die Verringerung der direkten Blendung des Leuchtmittels. Gehärtetes Klarglas. Betriebswirkungsgrad --

      VERKABELUNG

      Einspeisung 0.4m Typ FEP/FEP + PCP (Microstage und Ministage) oder H05RN-F (Stage und Megastage) geschützt durch Kabelverschraubung und abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Stage/Megastage: Leitungsverbinder (Ø 7÷12 mm) IP68 beigestellt als Einzelkabelverbindung. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 4.5185 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      Design geschützt MICROSTAGE BLADE OF LIGHT Patented, Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTAGE-ROUND-SPOT
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeStage round spot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-28
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit