Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINISHIFT MAST H3285
MINISHIFT MAST H3285
MINISHIFT MAST H3285
MINISHIFT MAST H3285
MINISHIFT MAST H3285
MINISHIFT MAST H3285
    Simes

    MINISHIFT MAST H3285

    Urbane Leuchten, elegant und von ästhetischer Reinheit, mit verstellbaren DALI-Scheinwerfern, die in den zylinderförmigen Masten integriert sind.

    Spezifikation
    • Stadtbeleuchtung

      MINISHIFT MAST H3285

      S.1461W

      Modul 1 LED 3000K 220-240Vac DIMMBAR DALI2; PUSH

      Lichtquellenlichtstrom:: 1363lm

      Leuchtenlichtstrom: : 995lm

      Lichtquellenleistung: : 12.7W

      Leuchtenleistung: : 14.7W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 68lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-275Vdc (No PUSH)

      Dimmen: : DALI2; PUSH

      PUSH-Synchronisierung:

      - Max. 4 Leuchten, Abstand <15m;

      - Max. 35 Leuchten, Entfernung <300 m mit Zubehör S.2490.

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP66

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK10

      CE

      PRODUKTTYP

      Poller. IP Klasse: IP 66

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-44300 und Aluminiumstrangguss EN AW-6060 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. Innensechskantschrauben aus Edelstahl mit Schutzschicht gegen Kontaktkorrosion. Vorbehandelte Silikondichtungen Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 10

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Jeder Punktstrahler ist in einem Leuchtenkopf untergebracht, der unabhängig gesteuert und frei um seine Achse gedreht werden kann. Er kann in der gewünschten Stellung durch einen Verriegelungsmechanismus arretiert werden. Die in den Kopf integrierten Punktstrahler können horizontal bis maximal 90°gekippt werden, um den Strahl nach unten zu richten, oder nach vorn geschoben werden, um größere Entfernungen abzudecken. Der Kopf kann auch umgekehrt ausgerichtet werden. Dieser zusätzliche Freiheitsgrad ermöglicht eine Abstrahlung nach oben, zum Beispiel zur Beleuchtung eines Gehwegs und einer benachbarten Wand mit ein und derselben Leuchte.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Flansch installiert werden. Shift Poller: Der Poller muss mit drei M8-Ankerbolzen (nicht im Lieferumfang enthalten) am Flanschzubehör (S.2148) zur Verankerung im Beton oder direkt am Betonsockel befestigt werden. Shift Mast: Aluminium-Mast Ø 102, Höhe 2950mm, inbegriffen. Für eine sichere Einbetonierung muss der Mast an der Verankerungsplatte (S.1469) befestigt werden oder quadratische Platte (S.1468).

      VERKABELUNG

      Einspeisung 0.2m Typ H05RNF. Einzelverdrahtung abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Schwarz (cod.09), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 15.0337 Kg Glühdrahttest: 850°C

      Inklusive LED-Platineneinheit

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSHIFT_POLE
    • ProduktfamilieBollard
    • ProduktgruppeSHIFT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3335
    • Breite (mm)102
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit