Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smooth
Smooth
Smooth
Smooth
Smooth
Smooth
    Simes

    Smooth

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Smooth ist der Ausdruck einer extremen technischen und ästhetischen Synthese. Die Proportionen, die Abwesenheit von Kanten, die glatte Oberfläche die ohne Unterbrechung das technologische Herz umfasst, stellt das Ergebnis einer aufmerksamen formellen Suche dar. Die LED der letzten Generation samt den spezifischen Reflektoren sorgen für hervorragende Leistungen sowohl lichttechnisch als auch im Bereich Akzentbeleuchtung.
    Spezifikation
    • Wandmontage

      SMOOTH Zweiseitige Lichtabstrahlung

      S.2915W

      Modul 2 COB 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 3126lm

      Leuchtenlichtstrom: : 2166lm

      Lichtquellenleistung: : 22.8W

      Leuchtenleistung: : 27W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 80lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 170-280Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (Machbar DALI2; PUSH gegen Aufpreis)

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK07

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 700mA Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2410 NETZGERÄT DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

      Art. S.3423 NETZGERÄT MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Wandaufbau. IP Klasse IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Minismooth S.2900W and S.2900N available since 12/2019 with flush glass diffuser, Minismooth S.2905W and S.2905N available since 07/2019 with flush glass diffuser. Smooth S.2910W and S.2910N available since 07/2020 with flush glass diffuser, Smooth S.2915W and S.2915N available since 07/2019 with flush glass diffuser.Gehärtetes Abdeckglas, dekorativ geätzt 8mm . Gleichmäßige Lichtverteilung:Die Optimierung der Verbindung Leuchtmittel- Reflektor und semi-geätztes vorstehendes Glas verleiht eine sanfte und gleichmäßige Lichtverteilung.

      Sauberes Design: Die durchlaufende Oberfläche der Abdeckung umhüllt den Leuchtkörper wie ein Blatt. Die Kupplungslinien, die Schrauben und die Besfestigungselemente sind völlig getarnt um eine maximale Designsauberheit zu erreichen.LOR --

      VERKABELUNG

      Leuchte werkseitig vorverdrahtet mit 20cm Neoprenleitung (MINISMOOTH und SMOOTH). Leuchte mit einfacher Kabeleinführung (MEGASMOOTH). Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Schwarz (cod.09), Aluminiumgrau (cod.14). Gewicht: 3.8096 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      SMOOTH Patented, Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSMOOTH
    • ProduktfamilieWall effect
    • ProduktgruppeSMOOTH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit