Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spillo Poller 90°
Spillo Poller 90°
Spillo Poller 90°
Spillo Poller 90°
Spillo Poller 90°
Spillo Poller 90°
Spillo Poller 90°
Spillo Poller 90°
Spillo Poller 90°
    Simes

    Spillo Poller 90°

    Wandleuchte und Pollerleuchte mit verstellbarem Leuchtenkopf
    Bei der Installation von Leuchten gibt es immer eine Konstante: den Wunsch, das Licht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Spillo ist die schnelle und anwenderfreundliche Antwort darauf. Die Leuchte wurde als flexible Lösung entwickelt, die sich in einem Wirkungsbereich von 350° drehen und so je nach Kontext und Anwendungswunsch perfekt positionieren lässt. Sie kann um ihre eigene Achse gedreht werden, wodurch sich verschiedene Nutzungen für die Leuchte realisieren lassen: als direkte oder indirekte Lichtquelle oder auch als Wandfluter.
    Spillo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. In den Varianten Mono, Duo oder schräg kann die Leuchte an der Wand oder an der Decke montiert werden. Ihr Befestigungssockel lässt sich ganz nach Wunsch positionieren und der Winkel je nach Erfordernis einstellen.
    In der Variante als Pollerleuchte bietet die einzigartige Flexibilität der Leuchte die Möglichkeit, den Beleuchtungsbereich oder das zu beleuchtende Objekt gezielt auszuwählen.
    Mit ihrem minimalistischen Design und ohne sichtbare Schrauben greift Spillo jedoch keinesfalls in das architektonische Gleichgewicht ein, vielmehr unterstreicht sie die Harmonie durch ihr Licht und tritt dabei unauffällig in den Hintergrund.

    Spezifikation
    • Erdspieß

      SPILLO POLLER 90°

      S.1711W

      Modul LED 3000K 24Vdc DIMMBAR PWM

      Lichtquellenlichtstrom:: 1120lm

      Leuchtenlichtstrom: : 429lm

      Lichtquellenleistung: : 8.4W

      Leuchtenleistung: : 9.6W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 45lm/W

      Spannung (DC):

      Siehe Liste Zubehör Stromversorgungsgeräte SIMES in den folgenden Seiten: 24Vdc

      Dimmen: : PWM

      Elektrische Schutzklasse: : III

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK07

      CE

      PRODUKTTYP

      Wandaufbau. Poller ( Poller version ). IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehärtetes Abdeckglas 4mm. LOR --. Spillo kann das Licht um 350° in Bezug auf den zu beleuchtenden Kontext vor Ort einstellen. Der Leuchtenkörper kann um sich selbst drehen um verschiedene Effekte zu erreichen: direktes Licht, indirektes Licht und notfalls Wall-Wash. Farbwiedergabe CRI 90, Farbstabilität MacAdam step 3.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Erdspieß aus thermplastischen Kunststoff oder mit einem Flansch installiert werden. Die Leuchten dürfen nicht direkt am Boden oder direkt auf Betonsockeln ohne Zubehör installiert werden weil der Kontakt zwischen den zwei Materialien eine unsachgemäße beschleunigte Oxidation hervorrufen könnte. Die Verkabelung der Leuchten muß absolut den technischen Anweisungen gemäß ausgeführt werden. Loop-in Loop-out Verkabelungen, wenn nicht für eine Leuchte vorgesehen, entwickln Feuchtigkeitsinfiltrationen die im Kontakt mit den elektrischen Kabeln den Oxidationsprocess beschleunigen können.

      VERKABELUNG

      Vorverkabelte Leuchte mit 5m (Pollerleuchte 4m) Flachkabel für Verkabelung an die Anschlussdose. Isolation: SCHUTZKLASSE III . Verfügbare Farben: Bronze (cod.20), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 1.9877 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      SPILLO Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPILLO-BOLLARD
    • ProduktfamilieBollard
    • ProduktgruppeSPILLO BOLLARD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit