Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAGE Deckenaufbau Downlight
STAGE Deckenaufbau Downlight
STAGE Deckenaufbau Downlight
STAGE Deckenaufbau Downlight
STAGE Deckenaufbau Downlight
STAGE Deckenaufbau Downlight
    Simes

    STAGE Deckenaufbau Downlight

    4.3 von 5 Sternen4.3(11 Bewertungen)
    Aus der Familie von Stage Rund Projektoren entsteht eine Serie von extrem minimalen und vielseitigen Downlights. Die Reihe ist in vier Größen lieferbar; sie bietet eine komfortable Optik samt hohen Leistungen sowohl im Bereich der Qualität als auch der ausgestrahlten Lichtmenge. Stage Rund ist einfach zu installieren und passt sich in allen Situationen an wo Einbaulösungen ausgeschlossen sind.
    Spezifikation
    • Ceiling (Aufbau)

      STAGE Deckenaufbau Downlight

      S.1426W

      Modul 1 COB 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 4028lm

      Leuchtenlichtstrom: : 3318lm

      Lichtquellenleistung: : 31.1W

      Leuchtenleistung: : 37W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 90lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-275Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (Machbar DALI2; PUSH gegen Aufpreis)

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP66

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK08

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 900ma Vfmin=31.2Vdc Vfmax=36.8Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2410 NETZGERÄT DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

      Art. S.3427 NETZGERÄT Dali, 1-10V, PUSH MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Downlight. IP Klasse: IP 66

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100.

      Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon.Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 08

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Reflektoren aus 99,98% reinem Aluminium HI-GRADE. Gehärtetes Klarglas. Betriebswirkungsgrad --

      VERKABELUNG

      Leuchte anschlussfertig mit Gummikabel H05RN-F für Stage und Megastage ( FEP/FEP + PCP 5m für Microstage oder 3m lang für Ministage Round Ceiling). Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Schwarz (cod.09), Aluminiumgrau (cod.14). Gewicht: 3.046 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTAGE-ROUND-DOWNLIGHT
    • ProduktfamilieDownlight
    • ProduktgruppeStage round downlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)192
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit