Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
Suit
    Simes

    Suit

    Mit SUIT ist es nun möglich, Fahrwege zu beleuchten ohne jegliche Grabung zur Installation von Einbaugehäusen. Somit wird eine einfache und sichere Installation für einen hocheffizienten und langlebigen Beleuchtungskörper gewährleistet, der einzig mittels einer ausgeklügelten Ankerplatte auf der Fahrbahn fixiert wird. In Fußwegen oder anderen Bereichen, wo kein Kraftfahrzeugverkehr aufkommt, kann SUIT auch ohne diese Ankerplatte montiert werden. Das Produkt wurde auf einem Aluminiumstrangpressprofil mit hoher mechanischer Festigkeit entwickelt und beinhaltet die LED Einheit sowie die linsenförmige Abdeckung. Oberhalb dieser Abdeckung ist dann die Abdeckung aus Aluminium, wahlweise mit 1 oder 2 Fenstern in 180° oder 90° Position, sowie in einer 4 Fenster Ausführung verfügbar.
    Spezifikation
    • Bodenaufbau befahrbar

      SUIT

      S.5694W

      Modul 4 LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 1320lm

      Leuchtenlichtstrom: : 190lm

      Lichtquellenleistung: : 8W

      Leuchtenleistung: : 8.5W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 22lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-264Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Elektrische Schutzklasse: : I

      Schutzart IP: : IP65 IP67

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK10

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 500mA Vfmin=10.4Vdc Vfmax=12.4Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2438 NETZGERÄT 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMBAR IN BOX IP67

      Art. S.3426 NETZGERÄT DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Überrollbar Bodeneinbauleuchte IP Klasse: IP 65 IP67

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss (kupferfrei) EN AB-44100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. Schutzabdeckung, Stärke 8 mm. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Vorbehandelte Silikondichtungen Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 10 Maximale Tragfähigkeit 4000 Kg

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Diffusor aus Polycarbonat. Nicht schwenkbar installiertes Leuchtmittel . Betriebswirkungsgrad --

      GERINGE OBERFLÄCHENTEMPERATUR

      Oberflächentemperatur des Glases 40°C (bei 15° Umgebungstemperatur)

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      IN ALLEN ANWENDUNGEN MIT AUSSNAHME VON STRASSEN FÜR FAHRZEUGVERKEHR: kann suit auch ohne jeglichen montageanker des zubehörs montiert werden.

      BEI INSTALLATIONEN IN FAHRBAHNEN FÜR FAHRZEUGVERKEHR: erfolgt die Montage von SUIT mittels der Flanschplatte für Bodenmontage. Unter Verwendung der Flanschplatte für Bodenmontage ( Art. S.5690/S.5699 ) ist eine Überfahrbarkeit mit einem maximalen Gewicht von 4000Kg bei einer maximalen Geschwindigkeit von 10km/h möglich.

      VERKABELUNG

      Einspeisung 5m Typ H07RN-F geschützt abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Schwarz (cod.09), Aluminiumgrau (cod.14). Gewicht: 3.4967 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      MINISUIT/SUIT Patented , Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUIT
    • ProduktfamilieDrive over
    • ProduktgruppeSUIT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    5.0 von 5 Sternen 5.0 (7)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit