Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
    Simes

    Trim

    Trim ist eine Familie von LED-Wandleuchten, die Außenräume mit indirektem Licht oder direkt nach unten oder oben gerichteten Licht beleuchten können und so der Umgebung Atmosphäre und Charme verleihen. Die Kombination aus Aluminium und Glas machen Trim zu einer extrem vielseitigen Beleuchtungslösung, die eine große Auswahl an aufeinander abgestimmten Versionen bietet.

    VERSION MIT MONOCHROMER LED
    CRI 90
    SCHUTZART IP54

    Spezifikation
    • Wandmontage

      TRIM QUADRATISCH 170 APPLIQUE

      S.3152W

      Modul 1 LED 3000K 24Vdc DIMMBAR PWM

      Lichtquellenlichtstrom:: 1056lm

      Leuchtenlichtstrom: : 603lm

      Lichtquellenleistung: : 7.9W

      Leuchtenleistung: : 9W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 67lm/W

      Spannung (DC):

      Siehe Liste Zubehör Stromversorgungsgeräte SIMES in den folgenden Seiten: 24Vdc

      Dimmen: : PWM

      Elektrische Schutzklasse: : III

      Schutzart IP: : IP54

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK09

      CE

      PRODUKTTYP

      Wandaufbau. Poller ( Poller version ). IP Klasse: IP 54

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 09

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehärtetes Abdeckglas 4mm. LOR --. Farbwiedergabe CRI 90, Farbstabilität MacAdam step 3.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Erdspieß aus thermplastischen Kunststoff oder mit einem Flansch installiert werden. Die Leuchten dürfen nicht direkt am Boden oder direkt auf Betonsockeln ohne Zubehör installiert werden weil der Kontakt zwischen den zwei Materialien eine unsachgemäße beschleunigte Oxidation hervorrufen könnte. Die Verkabelung der Leuchten muß absolut den technischen Anweisungen gemäß ausgeführt werden. Loop-in Loop-out Verkabelungen, wenn nicht für eine Leuchte vorgesehen, entwickln Feuchtigkeitsinfiltrationen die im Kontakt mit den elektrischen Kabeln den Oxidationsprocess beschleunigen können.

      VERKABELUNG

      Festverdrahtet mit H05RN-F 5m. Isolation: SCHUTZKLASSE III . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Aluminiumgrau (cod.14). Gewicht: 1.8416 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      TRIM Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIM
    • ProduktfamilieWall effect
    • ProduktgruppeTRIM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (13)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit