Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walker
Walker
Walker
Walker
Walker
Walker
    Simes

    Walker

    Präzise Lichtlinien, klare Formensprache, hohe Systemeffizienzen: WALKER ist eine Wandeinbauleuchte, speziell entwickelt für die bodennahe Installation zur flächigen Ausleuchtung mit einer breistrahlenden Lichtverteilung ohne jegliche Blendung. Der Frontrahmen, der ohne sichtbare Schrauben, aber mit einem speziellen Klemmfedermechanismus im Einbaugehäuse fixiert ist, ermöglicht ein sehr wertiges und gut proportioniertes Erscheinungsbild.
    Spezifikation
    • Stufenleuchte (Wandeinbau)

      WALKER

      S.6320W

      Modul LED 3000K 220-240Vac DIMMBAR PHASE-CUT (L-C)

      Lichtquellenlichtstrom:: 1319lm

      Leuchtenlichtstrom: : 412lm

      Lichtquellenleistung: : 6.6W

      Leuchtenleistung: : 9.3W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 44lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-264Vdc

      Dimmen: : PHASE-CUT (L-C)

      Elektrische Schutzklasse: : I

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK10

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 500mA Vfmin=18.2Vdc Vfmax=23.8Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2438 NETZGERÄT 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMBAR IN BOX IP67

      Art. S.3426 NETZGERÄT DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Wandaufbau. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 10

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      WALKER wurde als Wandeinbauleuchte konzipiert, um eine nach unten gerichtete, breitstrahlende Lichtverteilung zu ermöglichen. Gehärtetes Opalglas, Stärke 4 mm. Betriebswirkungsgrad --. Farbwiedergabe CRI 90, Farbstabilität MacAdam step 3.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Die Eingießgehäuse sind mit Verstärkungsstreben ausgerüstet, die eine Deformierung während des Betonierens oder Einputzens vermeiden. Vor der Montage der Leuchte werden diese Streben einfach durch den Installateur entfernt. Das Leuchtengehäuse ist mittels Edelstahlschrauben im Eingiessgehäuse befestigt. Zur besseren Lichtverteilung ist die Lampe von einem optimierten Reflektor eingefasst, der gleichzeitig auch als Schutz für das Vorschaltgerät dient. Der Leuchtenrahmen beinhaltet auch das Blendschutzgitter und überlappt die Einbauöffnung dezent. Auf diese Weise können Unsauberkeiten an den Abrisskanten kaschiert werden.

      VERKABELUNG

      Doppleverdrahtung . Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Schwarz (cod.09), Aluminiumgrau (cod.14). Gewicht: 1.2418 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      WALKER Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): D.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWALKER
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • ProduktgruppeWALKER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (13)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit