Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire PROtec EI 60 C2
Fire PROtec EI 60 C2

    Fire PROtec EI 60 C2

    Das Feuerschutzvorhangsystem Fire PROtec EI 60 C2 MARC ist ein vollwärmeisolierender Feuerschutzabschluss für über 60 Minuten. Der Fire PROtec EI 60 Marc ist für EI 60 geprüft und CE zertifiziert nach DIN EN 16034 - nach Abschluss der Installation und Abnahme erhält das System sein CE Kennzeichen mit Leistungserklärung.

    Isolierendes Schutzziel über 60 Minuten

    Neben der hohen Schutzklasse weist der Brandschutzvorhang eine große Flexibilität für den Einbau auf. Neben der klassischen Wandmontage kann er auch in die Laibung installiert werden. Herzstück des Fire PROtec EI MARC ist sein mehrlagiges silikonbeschichtetes Gewebe mit zusätzlichem Dämmmaterial. Es ist für über 10.000 Zyklen (C2) geprüft und erfüllt somit alle Anforderungen für den Einbau als Feuerschutzabschluss. Mit der isolierenden Wirkung kann das System problemlos auch in Flucht- und Rettungswegen und zur Brandabschnittstrennung eingesetzt werden.

    Das Aufrollen des Vorhangstoffs erfolgt entweder über einen internen 230 V AC Rohrmotor oder je nach Ausführung auch mit einem externen 400 V AC Drehstrommotor. Die Offenhaltung erfolgt über eine Magnetbremse mit zugelassener Feststellanlage.

    Spezifikation
    • Feuerschutzvorhang Fire PROtec EI 60 C2 MARC

      Das Feuerschutzvorhangsystem Fire PROtec EI 60 C2 MARC ist ein vollwärmeisolierender Feuerschutzabschluss für über 60 Minuten. Der Fire PROtec EI 60 Marc ist für EI 60 geprüft und CE zertifiziert nach DIN EN 16034 - nach Abschluss der Installation und Abnahme erhält das System sein CE Kennzeichen mit Leistungserklärung.

      Klassifizierung: EI 60 C2 nach DIN EN 13051-2, CE nach EN 16034
      Gewebe: Mehrlagiges silikonbeschichtetes Gewebe mit Dämmmaterial Abrollung: durch Schwerkraft (gravity fail safe)
      Aufrollung: Durch integrierten 230 V AC Rohrmotor oder externen 400 V AC Drehstrommotor
      Systemmontage: Laibungs- und Wandmontage
      Systemgröße (maximal): 12 m x10 m; Systembreite 12.000 mm, Abrolllänge 10.000 mm
      Gehäuse: Abrollkasten (B x H): Verzinktes Stahlblech 250 x 250 bis 475 x 500 mm;
      Abschlussprofil: Rundstahlgewicht in unterer Stofftasche
      Seitenführungsschiene (optional): Verzinktes Stahlblech 120 x 80 mm (B x H)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-protec-ei60-c2
    • ProduktfamilieRauch- und Feuerschutzvorhänge
    • ProduktgruppeFeuerschutzvorhang
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10000
    • Breite (mm)12000
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialSilikon
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 21 15
    • OmniClassTitelFire and Smoke Shutters and Curtains
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa