Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firescreen EW 90 C2
Firescreen EW 90 C2

    Firescreen EW 90 C2

    Der Brandschutzvorhang FireScreen-EW ist klassifiziert für den Raumabschluss für eine Dauer von 120 Minuten (E120) und für eine Begrenzung der Wärmestrahlung für über 90 Minuten (EW90).

    Mit seinem kompakten Aufbau fügt sich dieses Vorhangsystem nahtlos in die Raumoptik ein und gewährt im Brandfall einen idealen Schutz. Damit eignet sich der Brandschutzvorhang FireScreen-EW hervorragend als Kompensationsmaßnahme oder als Alternative bei der Anforderung nach einem erhöhten Brandschutz.

    Das FireScreen-Vorhangsystem besteht aus mehreren Komponenten, die zusammen einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Der Vorhangstoff (8 mm starkes Polyurethan beschichtetes Gewebe) ist auf eine präzise Wickelwelle aufgerollt und wird im Normalzustand von einem 230V Elektromotor mit eingebauter elektromagnetischer Bremse in Position gehalten. Im Notfall wird dann die Bremse gelöst und der Vorhang schließt sich zügig.

    Durch das Gravity-Fail-Prinzip wird der Vorhang auch bei einem möglichen Stromausfall noch zuverlässig geschlossen. Der Abrollkasten und die seitlichen Führungsschienen sind dezent und kompakt gehalten. Daher kann das System auch problemlos in das Gebäude -bzw. Raumdesign integriert werden.

    Bei einem Brand entwickelt sich eine starke Wärmestrahlung, die auch Gegenstände entzünden kann, die sich weiter entfernt vom Brandherd befinden. Der Feuerschutzvorhang FireScreen EW ist mit einem acht Millimeter starken Polyurethan beschichtetem Gewebe ausgestattet und reduziert bis zu 90 Minuten lang die Wärmestrahlung. Auf diese Weise verhindert der Brandschutzvorhang ein Übergreifen des Feuers und hält den Rauch ab.

    Der Feuerschutzvorhang FireScreen EW90 ist CE zertifiziert nach DIN EN 16034 - nach Abschluss der Installation und Abnahme erhält das System sein CE Kennzeichen mit Leistungserklärung. 

    Spezifikation
    • Feuerschutzvorhang FireScreen EW90

      Der Brandschutzvorhang FireScreen-EW ist klassifiziert für den Raumabschluss für eine Dauer von 120 Minuten (E120) und für eine Begrenzung der Wärmestrahlung für über 90 Minuten (EW90). Der Feuerschutzvorhang FireScreen EW90 ist CE zertifiziert nach DIN EN 16034.

      Klassifizierung: E 120 EW 90 C2 mit CE nach DIN EN 16034
      Gewebe: Polyurethan beschichtetes Gewebe, 8 mm stark Abrollung: durch Schwerkraft (gravity fail safe)
      Aufrollung: Durch integrierten 230 V AC Rohrmotor - Endlagen einstellbar.
      Systemmontage: Decken- o. Wandmontage mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial.
      Systemgröße (maximal): 6 m x 6 m; Systembreite 6000 mm, Abrolllänge 6000 m.
      Gehäuse: Abrollkasten (B x H): Verzinktes Stahlblech 225 x 225 mm bis 305 x 305 mm je nach Lichte Öffnung.
      Abschlussprofil: Integrierter Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen.
      Seitenführungsschiene (optional): Verzinktes Stahlblech 120 x 65 mm (B x H)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirescreen-ew90-c2
    • ProduktfamilieRauch- und Feuerschutzvorhänge
    • ProduktgruppeFeuerschutzvorhang
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)8250
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationBrandbekämpfungssystem
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 21 15
    • OmniClassTitelFire and Smoke Shutters and Curtains
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit