Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klapparm² Drehflügel PA-KL²-DF-50/140deg-S
Klapparm² Drehflügel PA-KL²-DF-50/140deg-S

    Klapparm² Drehflügel PA-KL²-DF-50/140deg-S

    Der Klapparm² Drehflügel Antrieb PA-KL²-DF ist ein äußerst kraftvoller Antrieb zum elektromotorischen Öffnen und Schließen von Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Er ist geeignet für den Einsatz an nach innen und nach außen schließenden Elementen. Die Montage erfolgt an den Nebenschließkanten.

    Der Antrieb PA-KL²-DF kann hinsichtlich der Einbausituation und Drehrichtung sehr flexibel eingesetzt werden. Je nach Montageart sind Öffnungsweiten von bis zu 140° und damit eine schnelle Entrauchung und Lüftung im Brandfall. Der Drehflügel-Antrieb PA-KL²-DF ist nach der DIN EN 12101-2 für die Verwendung in einem natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgerät geprüft und zertifiziert und kann auch für eine kontrollierte natürliche Lüftung (KNL) eingesetzt werden.

    Der Drehflügelantrieb PA-KL²-DF hat eine besondere Kinematik und das Hochleistungsgetriebe (> 20.000 Lastwechsel) in Verbindung mit dem Edelstahl Hebelarm ist sehr widerstandsfähig. Mit einer Druck- und Zugkraft von 500 N und dem kleinen Einbaumaß ist dieser automatische Öffner ideal für Projekte mit einem hohen ästhetischen Anspruch – insbesondere auch für große und schwere Flügel.

    Der PA-KL²-DF kann auch als Synchronantrieb an Kipp- und Klappflügeln, die wenig Platz bei der Öffnung bieten, eingesetzt werden. Als Synchronversion bringt der Klapparm-Drehflügel Antrieb eine Kraft von bis zu 1.000 N auf und kann daher gut an schweren Elementen verwendet werden. Seine große Widerstandsfähigkeit garantiert z.B. auch bei starkem Wind eine sichere Funktionsfähigkeit des Antriebs.

    Der Anschluss erfolgt über den SICO-PLUG Anschlussstecker. Dieser beinhaltet die SICO BUS Programmierschnittstelle, über welche Parameter wie Öffnungshub und Kraft auch direkt vor Ort parametriert und weitere Statusmeldungen ausgelesen werden können. Der Drehflügelantrieb PA-KL²-DF-S lässt sich untereinander in Synchrongruppen sowie zur Fernbedienung mit RWA-Zentralen und der Gebäudeleittechnik vernetzen.

    In beiden Endlagen AUF/ZU bietet der Antrieb zudem einen potentialfreien Kontakt. Arbeitsfolgeregelungen und Anlaufverzögerung sind frei einstellbar. Durch die frei einstellbare Anlaufverzögerung ist der Drehflügel-Klapparm ideal für die automatisierte Öffnung von Stulpflügeln. Der PA-KL²-DF Drehflügelantrieb kann auch in Kombination mit einer Zusatzverriegelung eingesetzt werden.

    Spezifikation
    • Klapparm² Drehflügel Antrieb PA-KL²-DF-50/140deg-S
      24 V DC / 1.5 A / 500 N / 140° Öffnungswinkel / Synchronfähiger Antrieb

      Klapparm-Drehflügelantrieb für NRA-/RWA- und kontrollierte natürliche Lüftungsanwendungen. Kraftvoller Antrieb mit 500 N Druck- und Zugkraft zum elektromotorischen Öffnen und Schließen von Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Geeignet für den Einsatz an nach innen und nach außen schließenden Elementen. Die Montage erfolgt an den Nebenschließkanten. Mit integrierter, programmierbarer SICO Abschalttechnik mit Mikroprozessor und SICO-PLUG Anschlussstecker. Arbeitsfolgeregelungen und Anlaufverzögerung sind frei einstellbar. Geprüft und zertifiziert nach der DIN EN 12101-2 für die Verwendung in einem natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsgerät.

      Technische Daten:
      Bemessungsspannung: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
      Restwelligkeit: max. 500 mV
      Bemessungsstrom: 1,5 A
      Einschaltdauer: 30% ED S2 (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Druckkraft: 500 N
      Zugkraft: 500 N
      Nennverriegelungskraft: 700 N
      Öffnungswinkel max.: 140°
      Laufgeschwindigkeit: 2,8 °/s
      Schutzart: IP54 (IP65 auf Anfrage)
      Temperaturbereich: 0°C bis +75°C
      Gehäuse: Aluminium Profilgehäuse EV1 eloxiert
      Hebel: einarmig, Edelstahl
      Anschluss: SICO-PLUG (ohne Anschlussleitung / -set)
      Abschaltung: Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
      Potentialfreier Kontakt (frei einstellbar)
      Abmessungen (LxBxH): 568 x 58 x 118 mm
      Gewicht: 4,1 kg 

      Optionen:
      - Anschlussleitung/ -set
      - Beschichtung nach RAL oder DB
      - Soloantrieb

      Fabrikat:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Typ: Klapparm² Drehflügel PA-KL²-DF-50/140deg-S
      Artikelnummer: M2 2024 S

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPA-KL2-DF
    • ProduktfamilieFolding Arm²
    • ProduktgruppeDrehflügel Antrieb
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)58
    • Breite (mm)568
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationStellantrieb
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit