Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klapparm² PA-KL²-K-50/530-S
Klapparm² PA-KL²-K-50/530-S
Klapparm² PA-KL²-K-50/530-S

    Klapparm² PA-KL²-K-50/530-S

    Klapparm² Antriebe- Premium RWA Fensteröffner

    Der Klapparm ist die Premium Antriebstechnik zur elektromotorischen Fensteröffnung an Fassade und Dach. Er ist nicht nur konzipiert und geprüft für den Einsatz zum Rauch- und Wärmeabzug, sondern auch für die kontrollierte natürliche Lüftung. Antriebe des Typs „Klapparm“ haben eine besondere Kinematik und ihr Hochleistungsgetriebe (> 20.000 LW) in Verbindung mit den Edelstahl Hebelarmen ist sehr widerstandsfähig gegen wechselnde Lasten (Wind, Schnee). Besonders das symmetrische Design und im geschlossenen Zustand das kleine Einbaumaß machen diesen automatischen Fensteröffner ideal für Projekte mit einem hohen ästhetischen Anspruch – insbesondere für große und schwere Fenster. Alle Klapparm Antriebe sind nach der DIN EN 12101-2 zusammen mit verschiedenen Profilserien für die Verwendung als natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät geprüft und zertifiziert. Der Anschluss erfolgt über den SICO-PLUG Anschlussstecker. Dieser beinhaltet die SICO BUS Programmierschnittstelle, über welche Parameter wie Öffnungshub und Kraft parametriert und weitere Statusmeldungen ausgelesen werden können. Produkte der PA-Serie sind in verschiedenen Ausführungen jeweils als Solo- und Synchronfähiger Antrieb verfügbar. Sie lassen sich untereinander in Synchrongruppen sowie zur Fernbedienung mit RWA-Zentralen und der Gebäudeleittechnik vernetzen. Alle Klapparm² Antriebe zeichnen sich für die geringe Stromaufnahme durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus und senken dadurch dauerhaft laufende Betriebskosten. 

    Leistungsmerkmale Klapparm² Antrieb PA-KL²-50/530-S

    Der Klapparm² Antrieb PA-KL²-50/530-S ist ein Synchronfähiger Antrieb mit integrierter Lastabschaltung und kann zur Automatisierung von nach innen und außen öffnender Fenster an Fassade und Dach eingesetzt werden. Die Montage ist an Haupt- und Nebenschließkanten möglich. Der Klapparm² Antrieb PA-KL²-50/530-S besitzt einen Öffnungshub von 530 mm und erreicht je nach Einbaulage dadurch einen großen Querschnitt für eine effektive natürliche Lüftung/Entrauchung. Der Klapparm² Antrieb PA-KL²-50/530-S hat eine Druck- und Zugkraft von 500 N. Antriebsparameter wie Kraft und Öffnungshub können mittels SICO LINK Software Interface vor Ort an lokale Begebenheiten angepasst werden. Der Klapparm² Antrieb PA-KL²-50/530-S verfügt über eine Wiederantastsperre, einen Sanftanlauf, sowie einen Soft-Close zur Dichtungsentlastung. Der Klapparm² Antrieb PA-KL²-50/530-S kann auch zusammen mit Verriegelungsantrieben in Folgesteuerungen verwendet werden, sein potentialfreier Rückmeldekontakt ist frei einstellbar.

    Spezifikation
    • Klapparm² PA-KL²-K-50/530-S
      24 V DC / 1,4 A / 500 N / 530 mm Hub
      Synchronfähiger Antrieb

      Klapparm-Fensterantrieb für NRA-/RWA- und kontrollierte natürliche Lüftungsanwendungen.
      Flexibler Einbau an Haupt- und Nebenschließkanten.
      Geeignet für Rahmen- und Flügelmontage an ein- und auswärts öffnenden Flügel/Klappen im Dach und in der Fassade.
      Mit integrierter, programmierbarer SICO Abschalttechnik mit Mikroprozessor und SICO-PLUG Anschlussstecker.

      Technische Daten:
      Bemessungsspannung: 24 V DC (- 15 % / + 25 %)
      Restwelligkeit: max. 500 mV
      Bemessungsstrom: 1,4 A
      Einschaltdauer: 30% (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Druckkraft: 500 N
      Zugkraft: 500 N
      Nennverriegelungskraft: 700 N
      Hublänge: 530 mm
      Laufgeschwindigkeit: 15,4 mm/s
      Schutzart: IP54 (IP65 auf Anfrage)
      Temperaturbereich: -5°C bis +75°C
      Gehäuse: Aluminium Profilgehäuse EV1 eloxiert
      Hebel: zweiarmig, Edelstahl
      Anschluss: SICO-PLUG (ohne Anschlussleitung / -set)
      Abschaltung: Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
      Potentialfreier Kontakt (frei einstellbar)
      Abmessungen (LxBxH): 409 x 58 x 122 mm
      Gewicht: 4,1 kg 

      Optionen:
      - Anschlussleitung/ -set
      - Befestigungskonsolen (Auswahl je nach Profiltyp und Montageposition)
      - Beschichtung nach RAL oder DB
      - Soloantrieb

      Fabrikat:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Typ: Klapparm² PA-KL²-K-50/530-S
      Artikelnummer: M2 2006 S

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPA-KL2-K-50
    • ProduktfamilieFolding Arm²
    • ProduktgruppeKlapparm²
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)58
    • Breite (mm)409
    • Tiefe (mm)122
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit