Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie ZA - Zahnstangenantriebe

Serie ZA - Zahnstangenantriebe

Der macht alles mit - Schwere Fenster, feuchte Umgebung, hoher Anspruch an die Funktionen – und dann auch noch wenig Strom verbrauchen? Alles kein Problem für diesen Tausendsassa! Die robusten Zahnstangenantriebe der Serie ZA sind einfach ideal für schwere Fenster in Dach und Fassade.

Wofür steht die Serie ZA?
- Enorme elektronische und funktionelle Vielfalt
- Extrem hoher Wirkungsgrad: geringer Stromverbrauch bei hoher Leistung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Korrosionsbeständig durch gekapselte Einheit
- Als 230 V AC RWA-Lösung verfügbar

Leistungsmerkmale (abhängig von der Ausführung)

- Einsetzbar für Öffnungen zur Rauchableitung, D+H Euro RWA gemäß DIN EN 12101-2 sowie für tägliche Lüftung
- Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- Mit integrierter mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro Elektronik BSY+
- Highspeed Funktion (HS) zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall (RWA)
- Ansteuerung direkt über 230 V AC
- Bis zu 8 Antriebe in einer Synchrongruppe möglich
- Geringe Stromaufnahme durch hohen Wirkungsgrad
- Kabeleinführung oben und unten möglich
- Antriebseinheit von links auf rechts wechselbar
- Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- Laufgeschwindigkeit in ZU Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
- Integrierte Bus-Schnittstelle ACB (Advanced Communication Bus) mit Modbus Protokoll
- Direkte Integration des Antriebes durch offene Buskommunikation per ACB (Advanced Communication Bus) z.B. in GLT

Spezifikation
  • Technische Daten

    Versorgung:
    24 V DC / ±15 % / 0,5 A/1 A/1,2 A/1,4 A/2 A/2,2 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 20 W/30 VA / 27 W/30VA / 35 W/55 VA
    Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
    Druckkraft: 300 N / 800 N / 1000 N / 1500 N
    Zugkraft: 300 N / 800 N / 1000 N
    Nennverriegelungskraft **: Max. 1400 N (1100 N ***)
    Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
    Hub: 165 - 1500 mm
    Laufgeschwindigkeit AUF: 7 mm/s / 7,1 mm/s / 10 mm/s
    Laufgeschwindigkeit AUF-RWA: 7 mm/s / 8 mm/s
    Laufgeschwindigkeit AUF-HS: 17 mm/s
    Laufgeschwindigkeit ZU: 7 mm/s / 7,1 mm/s / 10 mm/s
    Schutzart: IP65
    Emissions-Schalldruckpegel: LpA ≤ 51 dB(A)
    Temperaturbereich: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Temperaturstandsicherheit: B300 (30 min / 300 °C)
    Gehäuse: Aluminium oder Polycarbonat
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Farbe: Weißaluminium (~ RAL 9006)
    Anschluss: 2,5 m Silikonkabel
    Gewicht: 1,72-2,7kg

    * Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten !
    ** Abhängig von der Befestigung, *** gemäß VdS 2580

Technische Spezifikation
  • Referenznummerza_series
  • ProduktfamilieDrives
  • ProduktgruppeRack and pinion drives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)134
  • Tiefe (mm)46
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716