Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT

    Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT

    Google-Übersetzung,

    Die "Anti-Einbruch"-Tests werden in akkreditierten Labors nach folgenden Standards durchgeführt:

    > Prüfnormen EN1627 und EN1630 Leistungsstufe CR1 bis CR6 > CNPP A2P-Zertifizierungszeichen Leistungsstufe BP1 bis BP3 Jede Leistungsstufe ist definiert nach: > der Mindestwiderstandszeit der Wand > der Gesamtzeit des Tests > der Art der verwendeten Werkzeuge für den Einbruch

    Spezifikation
    • A system developed for the light partition walls, with a reinforced protection level in collective housing or similar (student residences, hotels, etc.)
      > Between dwellings
      > Between dwellings and traffic areas

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR_SW_SECURBLOCK
    • ProduktfamiliePartitions & Interior walls
    • ProduktgruppePrégymétal
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWallboard
    • UNSPSCCode30161501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11 11
    • OmniClassTitelMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit