Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems
Siniat UK

GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems

Google-Übersetzung,
Zur Verwendung mit dem GTEC Acoustic Homespan Trennwandsystem. Siniat BIM-Objekte für das GTEC-Trennwandsystem wurden basierend auf dem Plattentyp und dem Brandverhalten gruppiert. • 30-Minuten-System – Akustische Leistung (RwdB): 40–43/ Höhe: 2,7–2,8 m/ Dicke: 74–80 mm/Feuerbeständigkeit (BS): 30 min. Referenzen des Siniat-Systems: AHP001/002/003/004 Siniat GTEC Metal Stud Partitioning ist ein wirtschaftliches, kraftschlüssiges System für die Montage von Innenwänden. Das einzigartige Design der Komponenten gewährleistet eine hohe Festigkeit, eine einfache Installation und eine leistungsstärkere Alternative zu herkömmlichen Holzrahmentrennwänden. Informationen zu Leistung und Systemreferenz finden Sie im Siniat GTEC Drywall-Handbuch.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAHP
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppeGTEC Partition System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameGypsum board
  • UNSPSCCode30161509
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit