Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glassgate 250 Plus

Fastlane Glassgate 250 Plus

Google-Übersetzung,

Erhöhung der Sicherheit und Zugangskontrolle am Firmeneingang

Das Fastlane Glassgate 250 Plus ist eine sorgfältig gefertigte, elegante Zutrittskontrolllösung für Unternehmen. Es lässt sich nahtlos in Aufzugsdisplays integrieren und unterstützt verschiedene Lesegeräte. Dank der einstellbaren Glasbarrierehöhe von Sockelhöhe bis zu 170 cm (66,9 Zoll) erfüllt das GG250 Plus vielfältige Sicherheitsanforderungen.

Hochentwickelte Intelligenz

Die Fastlane-Drehkreuze verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine mit mehreren Mikroprozessoren ausgestattete Infrarot-Lichtschranke überwacht die Fußgängerbewegungen präzise und erkennt Personen, die nur 6 mm Abstand halten. Diese Technologie bietet ein deutlich höheres Maß an Sicherheit, ermöglicht zudem den schnellsten Einlass und minimiert Fehlalarme.

IP-fähig

Glassgate 250 Plus verfügt über Fastlane Connect™, ein TCP/IP-Kommunikations- und Steuerungssystem, das die webbasierte Steuerung der Drehkreuze von jedem PC, Tablet, Smartphone oder vom Multilane Controller von Fastlane aus ermöglicht.

Betrieb

Glassgates sind so konstruiert, dass sie normalerweise geschlossen sind und sich erst nach Genehmigung durch ein Zugangssystem öffnen. Die Glasbarriere schwingt vom autorisierten Benutzer weg. Die Barrieren funktionieren dann entweder:

 Schließen Sie sich zügig hinter der autorisierten Person an, um Drängler abzuschrecken.

 Bleiben Sie für zusätzliche autorisierte Benutzer, die in beide Richtungen passieren, sofort geöffnet.

Glassgate löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand unbefugt das Gebäude betritt.

 Versuche, die Glasbarriere zu durchbrechen, lösen einen zweiten, lauteren Alarm aus.

 Ein sekundäres Relais kann Videoüberwachungssysteme auslösen, Türen verriegeln oder Aufzüge steuern.

 Optionale Feststellbremse für mehr Sicherheit in bestimmten Umgebungen

Benutzerfreundlich und sicher

Die Fastlane Speed-Schranken verfügen über bis zu 32 Lichtschranken, die die Schranken bei Ausfall einer Lichtschranke stoppen. Die Schranken sind mit einem Feueralarm-Eingang ausgestattet, um einen ungehinderten Notausgang zu gewährleisten, und können so konfiguriert werden, dass sie bei Stromausfall ausfallsicher funktionieren.

Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Zutrittskontrolle, Drehkreuze, Schnellschleusen, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zutrittskontrolle, elektrisches Tor, Zutrittskontrolle, physische Zutrittskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitstore am Eingang, Sicherheitsdrehkreuztor, Drehkreuztor, optische Drehkreuze, Zutrittskontrolle am Eingang, Drehkreuz-Zutrittskontrollsysteme, Mitarbeiter-Drehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zutrittskontrolle, Schnellschleusen, Schranken-Drehkreuze, Lobby-Sicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken-Tore, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Ganzkörperdrehkreuze, Hochsicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Glasschranken-Drehkreuze, Schrankenarm-Drehkreuze, Zugangstor.

Spezifikation
    • Product family: Turnstiles and Speed gates
    • Product group: Optical Turnstiles

    Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 40″
    • Width: 7.4″
    • Length square ends: 48.3”
    • Length elliptical ends: 49.1”

    Turnstile barrier glass dimensions

    • Standard height: 40.0″
    • Intermediate height: 47.2″
    • custom height: 59″
    • Full height: 66.9″

    Turnstile lane width

    • Standard lane: 26″
    • ADA lane: 36″

    Turnstile available end panels

    • Round
    • Square

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfastlane-glassgate-250-plus
  • ProduktfamilieSecurity Optical Turnstiles
  • ProduktgruppeSecurity Speed Gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)40
  • Breite (Inches)7.4
  • Tiefe (Inches)49.1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)157.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika