Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile

    Fastlane 400 OT Security Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Optimierte optische Erkennung

    Fastlane 400 OT ist ein mittelgroßes optisches barrierefreies Drehkreuz. Es kombiniert fortschrittliche optische Technologie mit einem stromlinienförmigen Sockel, um unbefugten Zutritt zu erkennen und Alarm zu schlagen. Mit Fastlane war Sicherheit noch nie so einladend.

    Erweiterte Intelligenz

    Fastlane-Drehkreuze verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine 24-Infrarot-Strahlmatrix mit mehreren Mikroprozessoren überwacht Fußgängerbewegungen mit höchster Genauigkeit und erkennt Drängler bereits bei einer Entfernung von nur 6 mm. Diese Technologie ist von Natur aus sicherer, ermöglicht außerdem den schnellsten Einlass und minimiert Fehlalarme.

    Betrieb

    Der 400 OT ist für den Betrieb im normalerweise sicheren Modus ausgelegt und:

    • Ermöglicht den Zugriff nur nach Systemfreigabe
    • Löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand unbefugt eindringt
    • Verfügt über ein sekundäres Relais, das CCTV auslösen, Türen verriegeln oder Aufzüge steuern kann

    Benutzerfreundlich und sicher

    Das Fehlen einer physischen Barriere gewährleistet einen schnellen Durchgang und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit für das gesamte Personal, mit sicherem Zugang für Behinderte und freiem Notausgang im Falle eines Feueralarms oder Stromausfalls. Die Benutzer werden von einer intuitiven Benutzeroberfläche begrüßt, die sie automatisch durch den Ein- und Ausstiegsprozess führt und autorisierten Benutzern einen schnellen und einfachen Zugang gewährleistet.

    Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.

    Spezifikation
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38”
      • Width: 6.6”
      • Length: 38.3”

      Lane width

      • Standard lane: 26-36”
      • ADA lane: 36”

      Available end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurity-turnstiles-fastlane-400-ot
    • ProduktfamilieSecurity Optical Turnstiles
    • ProduktgruppeSecurity Speed Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38
    • Breite (Inches)6.6
    • Tiefe (Inches)38.3
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika