Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile
Fastlane Plus 400AS Security Turnstile

    Fastlane Plus 400AS Security Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Maßstäbe setzen

    Fastlane Plus 400 AS ist ein optisches Drehkreuz der Spitzenklasse mit verlängertem Sockel und Sperrarmen, das im offenen Modus betrieben werden kann. Es kombiniert fortschrittliche optische Technologie mit einem Sperrarm, um unbefugten Zutritt zu erkennen und physisch zu verhindern. Mit Fastlane war Sicherheit noch nie so einladend.

    Erweiterte Intelligenz

    Fastlane-Drehkreuze und Speedgates verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine Infrarot-Strahlmatrix mit mehreren Mikroprozessoren überwacht Fußgängerbewegungen mit höchster Genauigkeit und erkennt Drängler, die sich nur ¼ Zoll voneinander entfernt aufhalten. Diese Technologie ist von Natur aus sicherer, ermöglicht den schnellsten Zutritt und minimiert Fehlalarme.

    IP aktiviert

    Das Drehkreuz Fastlane Plus 400 AS verfügt über Fastlane Connect™, ein TCP/IP-Kommunikations- und Steuerungssystem, das eine webbasierte Drehkreuzsteuerung von jedem PC, Tablet, Smartphone oder vom Multilane Controller von Fastlane aus ermöglicht.

    Betrieb

    Das Drehkreuz Fastlane Plus 400 AS wurde mit zusätzlichen Erkennungsstrahlen ausgestattet, die den Betrieb im Normal-Open-Modus ermöglichen. Die Schrankenarme schließen sich bei unbefugtem Zugriff schnell.

    Fastlane Plus 400 AS verfügt über vier zusätzliche Betriebsmodi. Drehkreuze können an eine Fernbedienung angeschlossen oder in Systeme von Drittanbietern zur elektronischen Modusauswahl integriert werden. Fastlane löst einen lokalen Alarm aus, wenn jemand ohne Autorisierung eindringt.

    • Versuche, die Glasbarriere zu durchbrechen, werden einen zweiten, lauteren Alarm auslösen
    • Ein sekundäres Relais kann CCTV auslösen, Türen verriegeln oder Aufzüge steuern

    Benutzerfreundlich und sicher

    Fastlane Plus-Drehkreuze sind mit mehreren Sicherheitsbalken ausgestattet, die verhindern sollen, dass die Schrankenarme mit Benutzern kollidieren. Die Einheiten verfügen über einen Feueralarmeingang, um eine sichere, ungehinderte Notevakuierung zu ermöglichen, und die Serie 400 verfügt über einzigartige, selbstrückstellende Abreißarme für einen sichereren Betrieb.

    Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.

    Spezifikation
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38″
      • Width: 6.6″
      • Length: 50.2″

      Turnstile barrier arms

      • Retracting, breakaway arms, self-returning
      • Diameter: 1.5” tube
      • Standard length: 10.7”
      • ADA length: 15.6”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 23-28”
      • ADA lane: 33-38”

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurity-turnstiles-fastlane-plus-400-as
    • ProduktfamilieSecurity Optical Turnstiles
    • ProduktgruppeSecurity Speed Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38
    • Breite (Inches)6.6
    • Tiefe (Inches)50.2
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit