Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Ein Design für die Zeit

    Das Drehkreuz Fastlane Glassgate 300 besticht durch sein einzigartiges Design mit minimalistischem Rahmen, Glasseiten und Barrieren mit variabler Höhe. Es verfügt über fortschrittliche optische Technologie mit bidirektionalen Glasschwingtoren für schnellen Durchsatz und intelligente Heckklappenerkennung. Mit Fastlane hat Sicherheit noch nie so einladend ausgesehen.

    Erweiterte Intelligenz

    Fastlane-Drehkreuze und Speedgates verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine Infrarot-Strahlmatrix mit mehreren Mikroprozessoren überwacht Fußgängerbewegungen mit höchster Genauigkeit und erkennt Drängler bereits bei einer Entfernung von nur 6 mm. Diese Technologie ist von Natur aus sicherer, ermöglicht außerdem den schnellsten Zutritt und minimiert Fehlalarme.

    IP aktiviert

    Das Glassgate 300 Speedgate verfügt über Fastlane Connect™, ein TCP/IP-Kommunikations- und Steuerungssystem, das eine webbasierte Drehkreuzsteuerung von jedem PC, Tablet, Smartphone oder vom Multilane Controller von Fastlane aus ermöglicht.

    Betrieb

    Glassgate-Drehkreuze sind so konzipiert, dass sie normalerweise geschlossen funktionieren und sich erst nach der Freigabe durch ein Zugangssystem öffnen. Die Glasbarriere schwenkt von einem autorisierten Benutzer weg. Barrieren können dann entweder:

    • Schließen Sie schnell hinter der autorisierten Person, um Drängler abzuschrecken
    • Bleiben Sie für weitere autorisierte Benutzer, die aus beiden Richtungen vorbeikommen, geöffnet.

    Glassgate löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand ohne Autorisierung das Gebäude betritt.

    • Versuche, die Glasbarriere zu durchbrechen, werden einen zweiten, lauteren Alarm auslösen
    • Ein sekundäres Relais kann CCTV auslösen, Türen verriegeln oder Aufzüge steuern

    Benutzerfreundlich und sicher

    Fastlane Speedgates verfügen über bis zu 18 Sicherheitsstrahlen, die die Bewegung der Barrieren stoppen, falls einer der Strahlen beschädigt wird. Die Einheiten verfügen über einen Feueralarmeingang, um einen ungehinderten Notausgang zu ermöglichen, und die Einheiten können so konfiguriert werden, dass sie bei einem Stromausfall ausfallsicher sind.

    Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.

    Spezifikation
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38″
      • Width: 9.4″
      • Length: 44.4″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 38″
      • Standard height: 47.2″
      • Intermediate height: 59″
      • custom height: 66.9″
      • Full height: 70.9″
      • Standard width: 11″
      • ADA width: 16″

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-300
    • ProduktfamilieSecurity Optical Turnstiles
    • ProduktgruppeSecurity Speed Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38
    • Breite (Inches)9.4
    • Tiefe (Inches)44.4
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika