Optimierte Eingangskontrolle
Wir präsentieren das Fastlane Glassgate 150 Plus – die perfekte Lösung für stilvolle Zutrittskontrolle in verschiedenen Branchen. Mit seinem schlanken Design, das vom weit verbreiteten Fastlane Glassgate 150 inspiriert ist, verfügt das Plus über eine fensterlose Strahlmatrix mit modernster elektronischer Verarbeitung, die Fernsteuerung und Diagnose über einen Standard-Webbrowser ermöglicht. Dieses hochmoderne Zutrittskontrollsystem verfügt über alle bewährten Funktionen der Fastlane-Reihe und bietet auf Wunsch zusätzlich die Flexibilität für breitere 39,4-Zoll-Gassen.
Erweiterte Intelligenz
Fastlane-Drehkreuze verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine Infrarot-Strahlmatrix mit
Mehrere Mikroprozessoren überwachen die Bewegungen von Fußgängern mit höchster Genauigkeit und erkennen Drängler bereits bei einer Entfernung von nur 6 mm.
Diese Technologie ist grundsätzlich sicherer, ermöglicht den schnellsten Zutritt und minimiert Fehlalarme.
Betrieb
Glassgate ist so konzipiert, dass es im Normalzustand geschlossen funktioniert und sich erst nach der Freigabe durch ein Zugangssystem öffnet. Die Glasbarriere schwenkt von einem autorisierten Benutzer weg. Barrieren können dann entweder:
Schließen Sie schnell hinter der autorisierten Person, um Drängler abzuschrecken
Bleiben Sie offen für weitere autorisierte Benutzer, die in beide Richtungen vorbeikommen.
Glassgate löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand ohne Autorisierung das Gebäude betritt.
Versuche, die Glasbarriere zu durchbrechen, werden einen zweiten, lauteren Alarm auslösen
Ein sekundäres Relais kann CCTV auslösen, Türen verriegeln oder Aufzüge steuern
Benutzerfreundlich und sicher
Fastlane Speedgates verfügen über einen hochauflösenden Infrarot-Sensor mit 20 Strahlen
Matrix, die die Bewegung der Barrieren verhindern soll, falls
einer der Strahlen ist unterbrochen. Die Einheiten verfügen über einen Feueralarmeingang
um einen ungehinderten Notausgang zu ermöglichen und die Einheiten können
so konfiguriert, dass bei einem Stromausfall die Ausfallsicherheit gewährleistet ist.
Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Südamerika |
|---|---|
Anguilla | Argentinien |
Antigua und Barbuda | Bolivien |
Aruba | Brasilien |
Bahamas | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinseln (Malvinen) |
Bermuda | Französisch-Guyana |
Besondere Gemeinde | Guyana |
Britische Jungferninseln | Kolumbien |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominica | Suriname |
Dominikanische Republik | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |