Premium-Sicherheit
Das Fastlane Glassgate 400 Plus-Drehkreuz bietet jetzt den zusätzlichen Vorteil gegenüber dem Glassgate 400, dass größere maximale Fahrbahnbreiten erreicht werden können. Das GG400 Plus kann Fahrbahnbreiten von bis zu 47,24 Zoll bieten, um großen Rollstühlen eine bequeme Durchfahrt zu ermöglichen. Dieser neue, große Zugang wird jetzt von einer verbesserten Version des legendären optischen Fastlane-Systems überwacht, das „Sitegating“ erkennen kann, also die mögliche Absprache zweier Personen, die mit nur einer Berechtigung nebeneinander eintreten wollen.
Erweiterte Intelligenz
Fastlane GG400 Plus Speedgate verfügt jetzt über Fastlane Connect Ethernet-Kommunikation für Steuerung, Konfiguration und Diagnose. Die Verbindung kann ganz einfach erfolgen, indem Sie sich mit Ihrem Netzwerk verbinden und Fastlane Finder verwenden. Zu den jüngsten Produktverbesserungen gehört die neue Fastlane 40-Strahlpfad-Erkennungs-Engine, die erstklassige Erkennung und Interpretation von Personen und Objekten bietet, die sich zwischen den Sockeln bewegen.
Betrieb
Glassgate ist so konzipiert, dass es im Normalzustand geschlossen funktioniert und sich erst nach der Freigabe durch ein Zugangssystem öffnet. Die Glasbarriere schwenkt von einem autorisierten Benutzer weg. Barrieren können dann entweder:
Glassgate 400 Plus-Barrieren sind schwer zu durchbrechen und eine Verriegelungsbarriere ist optional erhältlich. Dies erhöht die Sicherheit, indem aggressive Eindringlinge verzögert oder gestoppt werden. Glassgate löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand ohne Genehmigung eindringt.
Benutzerfreundlich und sicher
Fastlane Speedgates verfügen über bis zu 36 Sicherheitsstrahlen, die die Bewegung der Barrieren stoppen, falls einer der Strahlen beschädigt wird. Die Einheiten verfügen über einen Feueralarmeingang, um einen ungehinderten Notausgang zu ermöglichen, und die Einheiten können so konfiguriert werden, dass sie bei einem Stromausfall ausfallsicher sind.
Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Südamerika |
|---|---|
Anguilla | Argentinien |
Antigua und Barbuda | Bolivien |
Aruba | Brasilien |
Bahamas | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinseln (Malvinen) |
Bermuda | Französisch-Guyana |
Besondere Gemeinde | Guyana |
Britische Jungferninseln | Kolumbien |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominica | Suriname |
Dominikanische Republik | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |