Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

4.1 von 5 Sternen4.1(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die SkyVault-Serie ist eine Reihe modularer, röhrenförmiger Tageslichtgeräte mit hoher Leistung, die riesige Mengen an Tageslicht in großvolumige Räume mit hohen, offenen Decken liefern.
Spezifikation
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSkyVault_M74DS-O
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDaylighting system
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Tageslichtkamine
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDaylight pipes
  • Klassifizierung08 62 23
  • Format2014TitelTubular Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 13 21
  • OmniClassTitelTubular Skylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings