Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brighten Up Series - 290 DS
Brighten Up Series - 290 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 290 DS

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Solatube 290 DS bietet mehr Licht als eine 160 DS und kann neben der Beleuchtung von Korridoren, Toiletten und kleinen Lagerbereichen auch mit harten, abgehängten oder offenen Decken verwendet werden. Eine großartige Lösung für kleine Bereiche mit Deckenhöhen unter 10 Fuß oder wo strukturelle Probleme oder ästhetische Ziele die Verwendung von Rohren mit größerem Durchmesser einschränken können. Beinhaltet Spectralight® Infinity 0-30 Grad Winkeladapter auf Dach- und Deckenhöhe.
    Spezifikation
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBrightenUp_290DS
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDaylighting system
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tageslichtkamine
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDaylight pipes
    • Klassifizierung08 62 23
    • Format2014TitelTubular Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 13 21
    • OmniClassTitelTubular Skylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings