Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SolaMaster Series - 300 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 300 DS-C Closed Ceiling

4.0 von 5 Sternen4.0(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der SolaMaster 300 DS ist eine großartige Lösung für Ihre kleineren oder niedrigeren Deckenräume mit einem harten oder abgehängten Deckensystem und bietet eine großartige Lösung, die mit 16-Zoll-Mittelrahmen funktioniert. Beinhaltet Spectralight Infinity, 0-30 Grad Winkeladapter, Verlängerungsrohr mit Softlight-Technologie und eine 2' x 2' Metall-Übergangsbox.

Spezifikation
    • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
    • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolaMaster_300DS_C
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDaylighting system
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Tageslichtkamine
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDaylight pipes
  • Klassifizierung08 62 23
  • Format2014TitelTubular Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 13 21
  • OmniClassTitelTubular Skylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit