Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling
Solatube

SolaMaster Series - 750 DS-C Closed Ceiling

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der SolaMaster 750 DS wurde entwickelt, um den ganzen Tag über eine konstante Lichtleistung zu liefern. Es fängt morgens und am späten Nachmittag Strahlen mit niedrigem Winkel effektiv ein, weist jedoch mittags Strahlen mit hohem Winkel ab, um Blendung, Überbeleuchtung und Überhitzung zu vermeiden. Perfekt für große Räume mit abgehängten Decken, in denen während der typischen Arbeitszeiten ein gleichmäßiges Lichtniveau erforderlich ist.
Spezifikation
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSolaMaster_750DS_C
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDaylighting system
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Tageslichtkamine
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDaylight pipes
  • Klassifizierung08 62 23
  • Format2014TitelTubular Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 13 21
  • OmniClassTitelTubular Skylights
  • CSIUniFormatIICodeB3020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit