Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brighten Up Series - 160 DS
Brighten Up Series - 160 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 160 DS

    4.7 von 5 Sternen4.7(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Solatube 160 DS ist ideal für kleine Räume wie Korridore, Toiletten und Lagerbereiche. Es kann mit harten, abgehängten oder offenen Decken verwendet werden. Eine großartige Lösung für kleine Bereiche mit Deckenhöhen unter 10 Fuß oder wo strukturelle Probleme oder ästhetische Ziele die Verwendung von Rohren mit größerem Durchmesser einschränken können. Beinhaltet Spectralight® Infinity 0-30 Grad Winkeladapter auf Dach- und Deckenhöhe.
    Spezifikation
      • Tube size ≈ 10 in. (250 mm)
      • Potential tube length ≈ 20 ft. (6 m)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBrightenUp_160DS
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDaylighting system
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tageslichtkamine
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDaylight pipes
    • Klassifizierung08 62 23
    • Format2014TitelTubular Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 13 21
    • OmniClassTitelTubular Skylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit