Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Invisible Series Commercial Loudspeakers
Sonance

Invisible Series Commercial Loudspeakers

Google-Übersetzung,

Sonance Invisible Lautsprecher sind der Höhepunkt der Sonance-Strategie „Designed to Disappear“. Nach einem mehrjährigen Entwicklungsprozess bieten die Produkte der Sonance Motion Flex Invisible Serie bahnbrechende Neuerungen bei Installation und Audioqualität und festigen Sonance als unangefochtenen Marktführer für diskrete Audio-Performance. Die Lautsprecher der Sonance Invisible Serie eignen sich perfekt für Luxusboutiquen, Hotels und andere exklusive Räumlichkeiten, die erstklassige Leistung ohne optische Beeinträchtigung erfordern.

Spezifikation
  • Features

    • 6 Ohms nominal impedance with select models for professional use (IS6T and IS8T feature Sonance Laminated Core Transformer for 6 Ohm/70V/100V tap selection)
    • 180 degree sound dispersion
    • Motion Flex Technology features acoustically isolated baffle, Air Flex Woofer and Wave Flex Drive Unit for superior detail and range
    • Sonance CDX Crossover Design - Warmth and detail at all volumes
    • Accepts up to 3mm topping compound
    • Install into drywall, select plasters, wallpaper, leather, and wood veneer applications
    • Limited 15 Year Warranty valid on Invisible Series products purchased from an authorized Sonance dealer or distributor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinvisible-series-commercial-loudspeakers
  • ProduktfamilieSonance
  • ProduktgruppeIn-Wall | In-Ceiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 40 00
  • Format2014TitelAudio-Video Communications
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers