Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Profile Soundbar
Sonance

Low Profile Soundbar

Google-Übersetzung,

Die SPL2 Low Profile Soundbar ist unauffällig und fügt sich harmonisch in Lamellendecken, an der Wand oder unter Fernsehbildschirmen ein – für eine elegante Optik. Das 7,6 cm hohe Aluminiumgehäuse beherbergt ein einzigartiges Waben-Racetrack-Treiberdesign, um die Oberfläche und die Leistung auf begrenztem Raum zu maximieren. Erhältlich als Center-Kanal, Stereo, LCR oder paarweise mit Centergy-Konfiguration, bietet die SPL2 Soundbar hervorragende Leistung aus einem außergewöhnlich kompakten Gehäuse.

Spezifikation
  • Features

    • Available in Center Channel, LR, or LCR Configurations
    • Built-to-order for custom length to match specific dimensions
    • Built and assembled in Minden, Nevada
    • Standard satin black powder coat finish or any custom color
    • Flexible mounting bracket options to support desired installation style
    • TAA Compliant
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlow-profile-soundbar
  • ProduktfamilieJames
  • ProduktgruppeIn-Wall | In-Ceiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)76.2
  • Tiefe (mm)63.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung27 40 00
  • Format2014TitelAudio-Video Communications
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers