Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
SONGMICS ULAD08HB Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08HB Standing Desk

    Google-Übersetzung,
    • BEGINNEN SIE MIT EINEM GESUNDEN ARBEITSSTIL: Stehpulte von SONGMICS helfen Ihnen dabei, die sitzende Arbeitsgewohnheit loszuwerden, und ermöglichen Ihnen, das benötigte gesunde Gleichgewicht zwischen Sitzen und Stehen während des gesamten Arbeitstages zu finden.
    • PNEUMATISCHER LIFT: Dieser Stehpult verfügt über einen reibungslosen pneumatischen Mechanismus, der haltbarer ist als der elektrische Schreibtisch; Sie können den Desktop mühelos von 28,3 Zoll bis 44,1 Zoll durch einen einfach zu bedienenden Griff einstellen.
    • STILVOLL & STABIL: Das schlanke Erscheinungsbild fügt sich in jede Wohnkultur ein; Eisenbasiskonstruktion mit glatter Farbe ist rostbeständig und leicht zu reinigen; statische Belastbarkeit bis zu 110 lb.
    • GERÄUMIGER ARBEITSPLATZ: Mit einer 47,3 "x 23,6" großen Oberfläche bietet er problemlos Platz für zwei Monitore oder Laptops und lässt genügend Platz für andere Büromaterialien; Es dient auch als großartiger Schreibtisch.
    • 100% ZUFRIEDENHEIT: Der Schreibtisch ist einfach zu montieren, SONGMICS bietet professionellen Kundenservice vor und nach dem Kauf, wir helfen Ihnen gerne, wann immer Sie es brauchen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Songmics #Stehpult #NonElectricStehpult #HomeOffice

    Spezifikation
    • Technical Details

      Color: Walnut
      Material: MDF (Medium Density Fiberboard), Iron
      Tabletop Size: 47.3”L x 23.6”W (120 x 60 cm)
      Height: 28.3”-44.1” (72-112 cm)
      Product Weight: 65 lb (29.5 kg)
      Maximum Static Load: 110 lb (50 kg)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSONGMICS-ULAD08HB-Standing-Desk
    • ProduktfamilieStanding Desk
    • ProduktgruppeNon-Electric
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit