Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk
    SONGMICS

    SONGMICS ULAD08NW Electric Standing Desk

    Google-Übersetzung,
    • BEGINNEN SIE MIT EINEM GESUNDEN ARBEITSSTIL: Stehpulte von SONGMICS helfen Ihnen dabei, die sitzende Arbeitsgewohnheit loszuwerden, und ermöglichen Ihnen, das benötigte gesunde Gleichgewicht zwischen Sitzen und Stehen während des gesamten Arbeitstages zu finden.
    • Sie können den Desktop mühelos von 28,3 Zoll bis 44,1 Zoll durch einen einfach zu bedienenden Griff einstellen.
    • STILVOLL & STABIL: Das schlanke Erscheinungsbild fügt sich in jede Wohnkultur ein; Eisenbasiskonstruktion mit glatter Lackierung ist rostbeständig und leicht zu reinigen; statische Belastbarkeit bis zu 110 lb.
    • GERÄUMIGER ARBEITSPLATZ: Mit einer 47,3" x 23,6" großen Oberfläche bietet er problemlos Platz für zwei Monitore oder Laptops und lässt genügend Platz für andere Büromaterialien; Es dient auch als großartiger Schreibtisch.
    • 100% ZUFRIEDENHEIT: Der Schreibtisch ist einfach zu montieren, SONGMICS bietet professionellen Kundenservice vor und nach dem Kauf, wir helfen Ihnen gerne, wann immer Sie es brauchen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Songmics #Stehpult #ElektroStehpult #HomeOffice

    Spezifikation
    • Technical Details

      Height: 28.3"-44.1" (72-112 cm)
      Weight: 65 lbs. (29.5 kg)
      Maximum static load: 110 lbs. (50 kg)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSONGMICS-ULAD08NW-Electric-Standing-Desk
    • ProduktfamilieStanding Desk
    • ProduktgruppeElectric
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit