Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Google-Übersetzung,

    Spültischmischer:

    • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
    • Keramikkartusche Ø40mm.
    • Brillant und leicht zu reinigen..
    • Komfort im Gebrauch.
    • Flexible Verbindungsschläuche.
    • Doppelstrahl-Handbrause.
              Spezifikation
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Technische Spezifikation
              • Referenznummer0613A04
              • ProduktfamilieMixer SOUSSE
              • ProduktgruppeSink mixer
              • TypObjekt (Einzelobjekt)
              • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
              • Editionsnummer1
              Verwandt
              • HauptmaterialMessing
              • Sekundär MaterialChrom
              • Entwickelt inTunesien
              • Hergestellt inTunesien
              Klassifikation
              • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
              • IFCClassificationSanitäranschluss
              • ETIM-CodeEG017610
              • ETIM-NameSanitary taps
              • UNSPSCNameSanitary ware
              • UNSPSCCode301815
              • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
              • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
              • OmniClassNummer23-31 11 00
              • OmniClassTitelFaucets

              Verfügbarkeit in den Regionen

              Europa Afrika
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
              Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

              • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
              • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
              • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit