Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

Google-Übersetzung,

Spültischmischer mit 3 Zuläufen:

  • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
  • Keramikkartusche Ø40mm.
  • Brillant und leicht zu reinigen..
  • Komfort im Gebrauch.
  • Flexible Verbindungsschläuche.
  • Doppelte unabhängige Wasserquelle
                Spezifikation
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Technische Spezifikation
                • Referenznummer0631A04
                • ProduktfamilieMixer SOUSSE
                • ProduktgruppeSink mixer
                • TypObjekt (Einzelobjekt)
                • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
                • Editionsnummer1
                Verwandt
                • HauptmaterialMessing
                • Sekundär MaterialChrom
                • Entwickelt inTunesien
                • Hergestellt inTunesien
                Klassifikation
                • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
                • IFCClassificationSanitäranschluss
                • ETIM-CodeEG017610
                • ETIM-NameSanitary taps
                • UNSPSCNameSanitary ware
                • UNSPSCCode301815
                • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
                • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
                • OmniClassNummer23-31 11 00
                • OmniClassTitelFaucets

                Verfügbarkeit in den Regionen

                Europa Afrika
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
                Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

                • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
                • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
                • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit