Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Google-Übersetzung,

    Eingebautes Brausemischer-Set mit Umsteller:

    • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
    • Keramikkartusche Ø35mm.
    • Brillant und leicht zu reinigen.
    • Komfort im Gebrauch.
    • Flexible Verbindungsschläuche.
    • abschließbare automatische Umstellung.
    Spezifikation
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer06BLA04
    • ProduktfamilieMixer ZARZIS
    • ProduktgruppeEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTunesien
    • Hergestellt inTunesien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika