Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Google-Übersetzung,

Boden-Badewannen-Brause Standbatterie:

  • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
  • Keramikkartusche Ø35mm.
  • Brillant und leicht zu reinigen.
  • Komfort im Gebrauch.
  • Flexible Verbindungsschläuche.
  • abschließbare automatische Umstellung.
  • Bodenmontage.
        Spezifikation
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Technische Spezifikation
        • Referenznummer06DBA04
        • ProduktfamilieMixer EL JEM
        • ProduktgruppeFloor bath shower standing mixer
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialMessing
        • Sekundär MaterialChrom
        • Entwickelt inTunesien
        • Hergestellt inTunesien
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
        • IFCClassificationSanitäranschluss
        • ETIM-CodeEG017610
        • ETIM-NameSanitary taps
        • UNSPSCNameSanitary ware
        • UNSPSCCode301815
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
        • OmniClassNummer23-31 11 00
        • OmniClassTitelFaucets

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Europa Afrika
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit