Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Man kann sich leicht vorstellen, dass unsere Burnaby-Armatur in alten Zeiten das Waschbecken eines opulenten Badezimmers schmückte. Das Vintage-Design und das polierte Messing-Finish machen es zu einer guten Ergänzung für moderne Badezimmer, die auf einen bestimmten Look abzielen. Es ist Deckmontage, drei Löcher Installation, es hat zwei separate Griffe für heißes und kaltes Wasser. Nur die besten Materialien wurden für eine verbesserte Funktionalität verwendet, die ein Leben lang hält. Es wird komplett mit Montagezubehör und Installationsanweisungen geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS833DAW
    Type: Sink Faucet
    Product Dimensions: 14.3 x 11.2 x 3.5 inches
    Color: Polished brass
    Style: Vintage style
    Finish: Polished Brass
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Spout Height: 4.2 inches
    Number of Handles: 2
    Batteries Required?: No.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, Basin Mixer, sink mixer, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs833daw
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit