Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA

    Google-Übersetzung,

    Elektronische Waschtischarmatur mit 100-240V Netz:

    • Heller und langlebiger Wasserhahn mit verchromter Oberfläche NF EN ISO 1456.
    • Brillant und leicht zu reinigen.
    • Komfort im Gebrauch.
    • Flexible Verbindungsschläuche.
    • Messinggehäuse mit nicht integriertem Magnetventil.
    • Optimale Hygiene: berührungslose Funktion, verhindert die Verbreitung von Bakterien.
    • Anti-Vandalismus: robuste Ausführung für den Einsatz in Kommunen.
    Spezifikation
    • Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.
      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer06C7A04
    • ProduktfamilieTap HAIDRA
    • ProduktgruppeEelectronic faucet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTunesien
    • Hergestellt inTunesien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit