Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lavatory faucet BIZERTE
SOPAL

Lavatory faucet BIZERTE

Google-Übersetzung,

Waschtischarmatur:

  • Heller und langlebiger Wasserhahn mit verchromter Oberfläche NF EN ISO 1456.
  • Brillant und leicht zu reinigen.
  • Komfort im Gebrauch.
  • Flexible Verbindungsschläuche.
Spezifikation
  • Lavatory faucet:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer06D6A04
  • ProduktfamilieTap BIZERTE
  • ProduktgruppeLavatory faucet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inTunesien
  • Hergestellt inTunesien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika