Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Google-Übersetzung,

Spültischmischer:

  • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
  • Keramikkartusche Ø35mm.
  • Brillant und leicht zu reinigen..
  • Komfort im Gebrauch.
            Spezifikation
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Technische Spezifikation
            • Referenznummer06DQA04
            • ProduktfamilieMixer ZEMBRA
            • ProduktgruppeSink mixer
            • TypObjekt (Einzelobjekt)
            • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
            • Editionsnummer1
            Verwandt
            • HauptmaterialMessing
            • Sekundär MaterialChrom
            • Entwickelt inTunesien
            • Hergestellt inTunesien
            Klassifikation
            • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
            • IFCClassificationSanitäranschluss
            • ETIM-CodeEG017610
            • ETIM-NameSanitary taps
            • UNSPSCNameSanitary ware
            • UNSPSCCode301815
            • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
            • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
            • OmniClassNummer23-31 11 00
            • OmniClassTitelFaucets

            Verfügbarkeit in den Regionen

            Europa Afrika
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
            Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

            • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
            • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
            • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit