Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado
SOPREMA

Spain_Medianera194mm_LadrilloPerforado+Tecsound2Ft80+LadrilloPerforado

Google-Übersetzung,
m2 Vertikales Trennelement bestehend aus einer doppelten Platte aus 7 cm starkem Doppelhohlziegel, vermörtelt und auf der Außenseite mit 15 mm Putz verputzt, mit Schalldämmung zwischen den beiden Platten mittels eines Schallschutzkomplexes aus zwei porösen Textilfaserfilzen, zwischen die die asphaltfreie Kunststoffplatte auf Polymerbasis mit einer Dichte von 2.000 kg/m3 eingefügt wurde, mit einer Gesamtmasse von 8,2 kg/m2 und einer Dicke von 22 mm, Typ TECSOUND 2FT 80, befestigt mittels Kontaktkleber oder mechanischer PVC-Dübelbefestigung Typ FIJACIÓN PT-H. Schalldämmwert für Luftschall: RA = 50 dBA.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000436
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien