Spain_MurosContencion300mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPM+EdilstickTNT+EmufalMur_89 mm
Google-Übersetzung,
m2 Schutz der Wand auf ihrer Außenseite, bestehend aus: Schutzschicht aus gummimodifiziertem Asphalt mit einer Mindestausstattung von 350 g/m2 Typ EMUFAL MUR; Auf den Brandschutzträger geklebte Abdichtungsmembran aus elastomermodifiziertem SBS-Bitumen mit Filzverstärkung aus Polyesterfasern (FP) mit Kälteflexibilität < /= -15ºC Typ MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG Bezeichnung: LBM-48-FP gemäß UNE 104410-2013; Drainageschicht bestehend aus einer dreidimensionalen Polystyrolstruktur von 12 mm Höhe mit zwei eingearbeiteten Geotextilien aus Polypropylen, auf beiden Seiten angebracht, DRENTEX IMPACT GARDEN, mechanisch verankert mit DRENTEX FIXINGS und Starterprofil vom Typ DRENTEX PROFILE, um ein Verrutschen des Systems während des Erdaushubs zu verhindern, wobei das Geotextil in Kontakt mit dem Boden kommt; Bei zu isolierenden Bereichen wird die Wärmedämmung XPS PM nach der Abdichtung und vor der Drainage angebracht. bereit, die Erde schichtweise aufzuschütten.