Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg

Google-Übersetzung,

Abdichtungsbahnen auf Basis von SBS-Elastomerbitumen mit Glasfaserverstärkung.

Morterplas SBS FV 3 kg ist eine nicht selbstschützende Bahn aus plastomerem Bitumen SBS mit hohem Erweichungspunkt, mit Glasfaserfilzverstärkung (FV) und beidseitiger thermoschmelzbarer Folie.

Spezifikation
  • APPLICATION

    Morterplas SBS FV 3 kg can be applied in single and double layer systems on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    Morterplas SBS FV 3 kg is usually applied as an underlayer to give stability to the two-ply membrane.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRDB712_10
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13
  • OmniClassTitelSheet Waterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit