Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Google-Übersetzung,

Morterplas APP FP 4 kg ist eine nicht selbstschützende Abdichtungsmembran aus APP-Plastomerbitumen mit hohem Erweichungspunkt, verstärkt mit hochgrammaturigem Polyesterfilz (FP) und beidseitig mit einer thermoschmelzbaren Folie versehen.

Spezifikation
  • Application

    • It is especially recommended for applications where a high resistance to punching is required.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied in single layer systems in accordance with DITs and local building regulations.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a two-coat system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.
    • Morterplas APP FP 4 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRDB712_2
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13
  • OmniClassTitelSheet Waterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit