Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Google-Übersetzung,

Morterplas SBS FM 3 kg ist eine SBS-Elastomerbitumen-Abdichtungsbahn mit Polyesterfilz (FP)-Verstärkung und einer beidseitigen thermoschmelzbaren Folienbeschichtung.

Spezifikation
  • Non-trafficable roofs without heavy protection: two-layer application as the bottom layer of the system with mechanical fastening. This application is especially recommended for Deck roofs and rehabilitation.

    Roofs with heavy trafficable or non-trafficable protection: adhered application, floating or with mechanical fastening forming two-layer membranes. The sheets should always be adhered to each other.

    Morterplas SBS FM 3 kg can be applied as a sheet to ensure watertightness in buried structures.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRDB712_5
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • OmniClassNummer23-13 25 17 13
  • OmniClassTitelSheet Waterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit