Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_B7B1_Polipropileno_Geotextil_Texxam700
SOPREMA

Spain_B7B1_Polipropileno_Geotextil_Texxam700

Google-Übersetzung,

Vlies-Geotextil aus 100 % Polypropylenfasern, mechanisch vernadelt, mit anschließender Wärmebehandlung und Kalandrierung.

Texxam ist ein thermoverschweißtes Geotextilvlies aus 100 % Polypropylen für Bau- und Tiefbauarbeiten.

Spezifikation
  • - Filtration: using its transversal permeability, it allows the passage of water for its conduction, retaining the fine particles of the soil, which is achieved according to the size of the pore.

    - Separation: avoids the mixing of particles from different soils. It prevents contact between non-compatible materials. Acts as a permeable barrier between soils of different structure.

    - Drainage: provides tensile strength for embankments and slopes in roads and ecological walls.

    - Reinforcement: provides punching and tensile strength for decks (including bridges), embankments and slopes in roads and ecological walls.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRDB7B1_38
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEG019720
  • ETIM-NameSheet material
  • OmniClassNummer23-11 15 11 17
  • OmniClassTitelSheeting Geocomposites

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit