Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Google-Übersetzung,
Einschichtiges TPO-Kunststoffsystem für leichte Terrassenüberdachungen auf Stahldeckträgern.
Spezifikation
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRS2PUNA_FR01
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-03
  • Editionsnummer5
Verwandt
  • HauptmaterialThermoplastisches Olefin
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • Klassifizierung07 54 23
  • Format2014TitelThermoplastic-Polyolefin Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit