Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snap-Clad Standing Seam metal roof panel

Snap-Clad Standing Seam metal roof panel

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Erhältlich mit oder ohne Offsets
  • Traufausklinkung ab Werk verfügbar
  • Herr-Voss-Korrektur eingeebnet
  • Arbeitssparendes einteiliges Design
  • Versteifungsperlen erhältlich
  • 30 Jahre nicht anteilige Oberflächengarantie
  • Plattenlängen bis zu 45'

Redi-Roof kann entweder als Latten- oder Stehfalzprofil spezifiziert werden und ist für die Anwendung auf einem festen Untergrund mit einer Dachneigung von mindestens 3:12 vorgesehen. Typische Unterlagen sind Sperrholz, Nagelbrettisolierung oder Ähnliches. Die Paneele werden im Werk in Endloslängen rollgeformt. Die maximale Paneellänge beträgt 45' und die minimale Paneellänge 4'.

Snap-Clad-Paneele zeichnen sich sowohl durch architektonische Ästhetik als auch durch strukturelle Leistung aus. Snap-Clad-Platten, die in durchgehenden Längen hergestellt werden, sind korrigierend nivelliert, um eine hervorragende Ebenheit zu bieten, und verfügen über eine optionale werkseitig aufgebrachte Dichtungsraupe für verbesserte Witterungsbeständigkeit. Die maximale Paneellänge beträgt 64' und die minimale Paneellänge 4'.

Snap-Clad Panels verfügen über eine Beinhöhe von 1-3/4 Zoll und eine durchgehende Verriegelung für verbesserte strukturelle Leistung und Windbeständigkeit. Ein Clipsystem mit verdeckten Befestigungselementen ermöglicht eine thermische Ausdehnung/Kontraktion und bietet gleichzeitig eine außergewöhnliche Haltekraft. Es sind zwei Clips erhältlich: ein Standardclip für die meisten Mansarden- und Blendenanwendungen und ein Hochleistungsclip für Dachanwendungen und UL 90-zertifizierte Baugruppen.

Trimmen

Alle Einfassungen und Verkleidungen müssen vom Hersteller oder qualifizierten Verarbeiter hergestellt werden. Der Anschluss muss aus PAC-CLAD-Aluminium (0,032 – 0,063 Gauge wie angegeben) oder PAC-CLAD-Stahl (24 Gauge oder 22 Gauge wie spezifiziert) bestehen. Eine 30-jährige, nicht anteilige Oberflächengarantie kann für die Oberflächenleistung gewährt werden. Eine Vinylabdeckung wird bei allen Fertigungsanwendungen empfohlen, bei denen eine zusätzliche Handhabung zu erwarten ist. HINWEIS: Die abziehbare Folie muss sofort nach der Installation entfernt werden.

Installation

Snap-Clad-Paneele sind für den Einsatz in Dach-, Mansarden- und Blendenanwendungen vorgesehen. Untergründe können 5/8 Zoll (min.) Sperrholz, Nagelbrettisolierung oder ähnliches mit einer Unterlage aus Eis- und Wasserschutz oder 30 # (min.) Dachpappe umfassen, die horizontal von der Traufe bis zum First aufgetragen wird. Andere Substrate können Metalldecks, Pfetten oder starre Isolierungen in Verbindung mit Lagerplatten sein.

Für die meisten Anwendungen wird ein Mindestabstand von 2:12 empfohlen. Wenden Sie sich an Petersen Aluminium, um detaillierte Unterstützung bei Projekten zu erhalten, die geringere Neigungen erfordern. Für Küstenanwendungen müssen Aluminiumplatten zusammen mit Edelstahlclips für die Garantie verwendet werden. Wenden Sie sich an einen Architekten/Ingenieur vor Ort, um die Einhaltung der örtlichen Vorschriften und Bedingungen zu erfahren.

Dacheinkerbung

Werkseitig hergestellte Traufausklinkungen sind gegen einen geringen Aufpreis für Snap-Clad-Paneele und Redi-Roof-Stehfalzpaneele erhältlich. Das werkseitige Traufausklinken spart Arbeitskosten, da kein Zuschneiden vor Ort erforderlich ist, um ein richtig getrimmtes Traufdetail herzustellen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroof-panel-pac-clad-snap-clad
  • ProduktfamilieRoof Panels
  • ProduktgruppeRoof Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofing and cladding units
  • Klassifizierung07 40 00
  • Format2014TitelRoofing and Siding Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27
  • OmniClassTitelRoof Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit