Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA

Google-Übersetzung,
m2 Schutz der Wand auf ihrer Außenseite, bestehend aus: Schutzschicht aus gummimodifiziertem Asphalt mit einer Mindestausstattung von 350 g/m2 Typ EMUFAL MUR; Auf den Brandschutzträger geklebte Abdichtungsmembran aus elastomermodifiziertem SBS-Bitumen mit Filzverstärkung aus Polyesterfasern (FP) mit Tieftemperaturflexibilität < /= -15ºC Typ MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG Bezeichnung: LBM-48-FP gemäß UNE 104410-2013; Drainageschicht bestehend aus einer dreidimensionalen Polystyrolstruktur von 12 mm Höhe mit zwei eingearbeiteten Geotextilien aus Polypropylen, auf beiden Seiten angebracht, DRENTEX IMPACT GARDEN, mechanisch verankert mit DRENTEX FIXINGS und Starterprofil vom Typ DRENTEX PROFILE, um ein Verrutschen des Systems während des Erdaushubs zu verhindern, wobei das Geotextil in Kontakt mit dem Boden kommt; Bei zu isolierenden Bereichen wird die Wärmedämmung XPS PM nach der Abdichtung und vor der Drainage angebracht. bereit, die Erde schichtweise aufzuschütten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000427
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWall insulation systems
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit